Modulträger 19" Cat.6A

Das Frontpanel ist für die dauerhafte Installation geeignet und kann an 24 Ports angeschlossen werden. Das Panel weist eine solide Metallstruktur auf und die Portnummern sind auf das Frontpanel gedruckt.

speziell für RJ45 Cat.6A Modul

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
24441122 Modulträger 19" Cat.6A

Produkteigenschaften

  • 19" Patchpanel Modular für Festeinbau
  • 24 Ports
  • Stabile Metallstruktur
  • Abmessungen: 19" - 1HE
  • Farbe: grau (RAL 7035)
  • Unbestückt
  • incl. Kabelabfangung; Kabelzugentlastung durch beliegende Kabelbinder
  • Frontplatte bedruckt mit Portnummern
  • Potentialausgleichsanschluss durch beiliegendens Erdungsset (0,3m)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.