Patchpanel Modular ausziehbar

Das modulare ausziehbare Panel mit einer Frontwand, die um 45 Grad geneigt werden kann, ermöglicht problemlose und schnelle Installation und zudem einfache Wartung.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
60124 Patchpanel Modular ausziehbar

Produkteigenschaften

  • 19" Patchpanel Modular ausziehbar
  • Ausziehbare und um 45° abschwenkbare Frontblende erlaubt eine einfache und schnelle Installation und Wartung (Sliding-Mechanismus)
  • 24 Anschlüsse mit integrierten Staubschutzklappen
  • Kompatibel zu allen Snap-In Connectoren
  • Stabile Metallstruktur
  • Flexibles Etikett für das Nummerierungssystem
  • Abmessungen: 19" - 1HE - 125mm
  • Farbe: grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

  • Lieferung erfolgt unbestückt - ohne SnapIn Connectoren!
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.