Keystone Clips für EVO SnapIn Connectoren

Die schwarzen Keystone-Bügel sind für EVO Snap-in Stecker und für eine Wanddicke zwischen 1,5 und 1,75 mm geeignet.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
61203 Keystone Clips für EVO SnapIn Connectoren

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Produkteigenschaften

  • Keystone Clips (rot) für LANmark EVO Snap-In auf Keystone Format (Wanddicke 1,5 - 1,75 mm)
  • Geeignet für EVO Snap-In Connectoren
  • Nicht geeignet für GG45 Connectoren