Keystone Clips für SnapIn Connectoren

Die Keystone-Bügel für das LANmark Snap-in System sind ideal für GG45-Stecker geeignet, können aber nicht für EVO Snap-in Stecker verwendet werden.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
61201 Keystone Clips für SnapIn Connectoren

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Produkteigenschaften

  • Keystone Clips für LANmark Snap-In auf Keystone Format
  • Geeignet für GG45 Connectoren
  • Nicht geeignet für EVO Snap-In Connectoren