Anlegewerkzeug LSA+

Das Spezialwerkzeug ist für das Einsetzen und Schneiden einzelner Adern in einer Datenbuchse oder einem Patchpanel vorgesehen.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
CE5076 Anlegewerkzeug LSA+

Produkteigenschaften

  • LSA+ Werkzeug zum Anlegen der einzelnen Adern an der Datendose oder am Patchpanel.
  • Adern werden fachgerecht in die Schneidklemmleiste angelegt und gleichzeitig abgeschnitten.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.