Comfort Tool

Die Zange wird für die einfache, schnelle und sichere Installation von Snap-in Steckern verwendet, wodurch gleichzeitig 8 Adern verbunden werden können.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
60501 Comfort Tool

Produkteigenschaften

  • Für die einfache, schnelle und sichere Montage der Snap-In Connectoren empfehlen wir den Einsatz dieses Werkzeuges. Mit einem Handgriff werden alle 8 Adern in einem Arbeitsgang kontaktiert.
  • Die Markierung an der Zange definiert das korrekte Absetzmaß.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.