Easy Termination Tool

Das Werkzeug für schnellen und präzisen Ausbau von Paarschirmung für PiMF-Kabel mit exakt gleichen Längen. Die integrierte Halterung erleichtert das Einsetzen der Adern.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
60503 Easy Termination Tool

  • Achtung! Für eine GG45 Installation ist die Anwendung des Easy Termination Tools vorgeschrieben
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik

Produkteigenschaften

  • Extrem exaktes und schnelles Absetzen der Paarschirmung bei PiMF Kabeln.
  • Alle Folien werden auf exakt gleicher Länge entfernt. Dabei werden die Abstände der vier Folienschirme zueinander gleich auf die Platzverhältnisse des GG45 gebracht.
  • Der integrierte Halter für den Wire-Manager vereinfacht das Einlegen der Adern. Einfachste Handhabung für schnelle und reproduzierbare Absetzergebnisse.
  • Eine Anwendungsbeschreibung wird mitgeliefert. Die Schneideklemmen sind justiert und austauschbar.