Datenübertragungssysteme
UNITRONIC Datenübertragungssysteme, Systemlösungen für industrielle Anwendungen, Daten-, Feldbusleitungen, Steckverbinder, I/O-Module aus einer Hand

- Datenleitungen Niederfrequenz
- Telefonkabel
- Koaxial Leitungen
- Bussystem INTERBUS (IBS)
- Bussysteme mit Schnittstelle RS485/RS422
- Bussystem PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Bussystem PROFIBUS-PA
- Bussystem ISOBUS
- Bussystem Foundation Fieldbus
- Bussystem CC-Link
- Bussystem CAN / DeviceNet
- Bussystem AS-Interface
- Bussystem SAFETY BUS
- Bussystem EIB
- Bussysteme für spezielle Anwendungen
-
Sensor/Aktor Verdrahtung
- Flexible / hochflexible Anwendungen
- M8 Anschluss- und Verbindungsleitungen
- M8 Steckverbinder und Wanddurchführungen
- M12 Anschluss- und Verbindungsleitungen
- M12 Anschlussleitungen für Food&Beverage
- M12 Steckverbinder und Wanddurchführungen
- M12 Steckverbinder und Wanddurchführungen
- Ventilstecker
- Y-Anschlüsse
- Verteilerboxen
- Zubehör für Verteilerboxen
- M12 Power Anschluss- und Verbindungsleitungen (A-kodiert)
- M12 Steckverbinder zur Leistungsübertragung (T-kodiert)