2170228
Busleitung; AS-Interface; feste Verlegung; Leitungsform: flach; Gummi; Halogenfrei: Ja; -40 °C bis 85 °C; gelb
UNITRONIC® BUS ASI (G) 2x1,5 YE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
266,10 €
(266,10 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (Gummi, TPE, PVC).
- Die Variante „G“ ist halogenfrei.
- Die Variante „TPE“ mit ölbeständigem Außenmantel ist speziell für Nassbereiche in Verbindung mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln geeignet.
- Die Variante „PVC A“ ist zertifiziert für den nordamerikanischen Markt.
- Verpolungssichere Technik, durch geometrisch kodierte Leitung.
- Gelbe Leitung zur gleichzeitigen Energieversorgung und Datenübertragung über gesonderte Adern für lückenlosen Datenaustausch und reduzierten Verkabelungsaufwand.
- Schwarze Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 30 V DC.
- Rote Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 230 V AC, für Starkstromzwecke geeignet.
- Mit der Variante „LD“ (Long Distance) lassen sich auch weiter entfernte Module anschließen und zusätzliche AS-I-Energieversorgungen einsparen.
Anwendung
- Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Die TPE-Version hat einen ölbeständigen Außenmantel. Sie ist für Nassbereiche vor allem in Verbindung mit wassermischbaren Kühlschmiermitteln geeignet.
- Sensor-/Aktor-Verkabelung