Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS CAN Busleitung
UKCA markedCANopenCE markedcUL listed US, UL listed US
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS CAN

Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 1x2x0.22 mm²; PVC; violett; 5.7 mm; cUL listed

UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,22

2170260

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

155,81 €

(155,81 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Ein- bzw. zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.