2170500
Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 4X1X0.5; PE; schwarz; 9 mm
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
460,36 €
(460,36 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Geeignet für CAN Kommunikation nach ISO 11898
- Doppelt ummantelt, sehr robust und somit auch ohne Wellrohr zu verlegen
- Robust, UV- und witterungsbeständig
- Durchmesser des Innenmantels passend zu gängigen Steckverbindern
Anwendung
- Anwendbar für CAN basierte Kommunikationssysteme wie CANopen
- Für Außenanwendungen
- Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
- Geeignet für direkte Erdverlegung