Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thin Busleitung
UKCA markedCE markedDeviceNetcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.halogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® DeviceNet FD Thick+Thin

Busleitung; DeviceNet; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 120; 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15; PUR; Ölbeständig; violett; 12.2 mm; cUL listed

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P

2170344

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.373,55 €

(903,65 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Anwendung

  • Für hochflexible Anwendung
  • DeviceNetTM verbindet z.B. Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc. miteinander