UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Hochflexible DeviceNet Busleitungen basierend auf der CAN Technologie

DeviceNet verbindet Sensoren, Aktoren und SPSen miteinander. Basiert auf CAN-Technologie. UL/CSA-zertifiziert. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C

UV-resistent Power Chain Halogenfrei Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung Flammwidrig

UL DeviceNet

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und AWG-Größe Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 67,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6,9 33,4 69,8

Anwendungsgebiete

  • Für hochflexible Anwendung
  • DeviceNetTM verbindet z.B. Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc. miteinander

Produkteigenschaften

  • Basiert auf bewährter CAN-Technologie
  • Zulässige Leitungslängen variieren mit der Datenrate und der Leitungsstärke
  • Weitere Details: siehe Datenblatt
  • PUR (P) Version: Halogenfrei
    PVC (Y) Version: Flammwidrig (UL FT4)
  • UV-beständig (Farbveränderung mit der Zeit möglich)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • PUR: UL/CSA-zertifiziert (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C or PLTC
    FT4 Sun Res Oil Res

Aufbau

  • Aderisolation: Polyethylen (PE)
  • Außenmantel aus Polyurethan (PUR) oder Polyvinylchlorid (PVC)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Ader-Ident-Code

  • Datenpaar: hellblau + weiß
  • Spannungsversorgung: rot + schwarz

Betriebskapazität

  • (800 Hz): max. 39,8 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • 300 V (nicht für Starkstromzwecke)

Leiterwiderstand

  • THICK (Schleife): max. 45 Ohm/km
  • Thin (Schleife): max. 180 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 7,5 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 2000 V

Wellenwiderstand

  • 120 Ohm

Temperaturbereich

  • PUR: -40°C bis +80°C
  • PVC: -10°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nutzerorganisation ODVA
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.