Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA CAN CCR Kabelrundverbinder
CANopenDeviceNet
uv-resistant.cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® DATA CAN CCR

Kabelrundverbinder; Sensor/Aktor, DeviceNet, CAN; offenes Ende Kupplung; gerade (180 °)

EPIC® DATA CCR

21700641

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

40,84 €

(4.084,47 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Schirmung
  • Zeitsparende Konfektionierung mit Schneidklemmanschluss

Anwendung

  • Verlängerung von bestehenden Leitungssystemen
  • Zum Ausbessern bei Leitungsschäden