Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ED-CAN-90-PG
UKCA markedCANopenCE markedUR recognised, UL recognised
icon sturgeon signal

EPIC® DATA CAN Sub-D

Datensteckverbinder; CAN; Sub-D Stecker / Buchse; gewinkelt (90 °); schaltbarer Busabschluss; Diagnose Schnittstelle

ED-CAN-90-PG

21700536

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

61,95 €

(6.194,84 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden
  • Keine verlierbaren Teile
  • Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
  • Mit zusätzlicher 24 V-Einspeisung zur Spannungsversorgung weiterer Teilnehmer (nur bei 90° Version)