Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC Busleitung
UKCA markedCE markedCLPA Open Automation Network certificationcUL listed US, UL listed US
flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Busleitung; CC-Link; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 110; PUR; rot; cUL listed

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3x1xAWG20

2170370

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

708,99 €

(708,99 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das CC-Link®-System wurde von Mitsubishi Electric Automation, Japan, entwickelt.

Anwendung

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- als auch Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation zu gewährleisten.
  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)