UNITRONIC® BUS CC

CC-Link Busleitung für feste Verlegung - UL-zertifiziert

CC-Link für eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozeßautomation. UV-Beständig und Flammwidrig. Temperaturbereich von -40°C bis +70°C

Lapp Kabel ist reguläres Mitglied der Nutzerorganisation CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.

Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp Maschinen- und Anlagenbau Flammwidrig

UL CLPA

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anzahl Adern und AWG-Größe Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG20 7,7 38,8 76,6

Nutzen

  • Das CC-Link®-System wurde von Mitsubishi Electric Automation, Japan, entwickelt.
  • Die CC-Link® Busleitung hat den CC-Link Conformance Test in Japan erfolgreich bestanden.

Anwendungsgebiete

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = Feldbus-Netzwerk, für Steuerungs- sowie Informationsdaten, um eine effiziente, integrierte Fertigungs- und Prozessautomation zu gewährleisten.
  • Feste Verkabelung des CC-Link® Netzwerkes

Produkteigenschaften

  • Übertragungsrate in Bezug auf die Entfernung
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 600 m
    2,5 Mbit/s 200 m
    5,0 Mbit/s 110-150 m
    10 Mbit/s 50-100 m
  • Flammwidrig nach CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • SUN RES nach UL 1581

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • CM UL/CSA-Zertifizierung 75°C oder PLTC Sun Res

Aufbau

  • Blanke Kupfer-Litze
  • Aderisolation: PE
  • Gesamtschirmung aus verzinnten Kupferdrähten
  • Außenmantel: PVC, rot (RAL 3000)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • 300 V

Leiterwiderstand

  • 11 Ohm/1,000 ft. (305 m) bei 20°C

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 5 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 8 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • 2000 V

Wellenwiderstand

  • 110 Ohm bei 1 MHz

Temperaturbereich

  • -40°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • CC-Link® ist ein registriertes Warenzeichen der CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.