Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8
UKCA markedCE marked
icon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS EIB/KNX

Busleitung; KNX/ EIB; feste Verlegung; PVC; grün; 2X2X0.8

UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8

2170240

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

91,59 €

(91,59 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Anwendung

  • Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.B. Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc.
  • Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (z.B. Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren (z.B. Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien).
  • KNX-Technologie entstand aus der technischen Zusammenführung der drei europaweit etablierten Bus-Standards EIB, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) und Batibus (Heizung/Lüftung/Klima).