UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Einsatz im Rahmen der Gebäudeautomatisierung zur Steuerung von z.B. Beleuchtung, Heizung, Klima, Zeiterfassung, etc. Temperaturbereich von -30°C bis +70°C

  • EIB / Europäischer Installations-
    Bus
  • KNX / Kommunikation in der
    Gebäude-Systemtechnik
  • BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappaustria.at/cpr

Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und mm bzw. mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/m Basiseinheit Preis (Basispreis)
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12,7 64 128
Halogenfrei
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54

Anwendungsgebiete

  • Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.B. Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc.
  • Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (z.B. Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren (z.B. Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien).
  • KNX-Technologie entstand aus der technischen Zusammenführung der drei europaweit etablierten Bus-Standards EIB, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) und Batibus (Heizung/Lüftung/Klima).

Produkteigenschaften

  • Die Datenübertragung erfolgt seriell
  • EIB-Leitung ist geprüft mit 4 kV (1 min) im Wasserbad

Aufbau

  • Geschirmte MSR-Installationsleitung auf Basis der Type J-Y(ST)Y nach DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIB
    Kupferlitze blank, massiv
    2x2x0,8: rot und schwarz, weiß und gelb
    Aderisolation: PVC
    Kunststoffkaschierte Folie
    Außenmantel: PVC, grün (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBI
    Kupferlitze blank, massiv
    Aderisolation: PVC
    2x2x0,8: rot und blau, weiß und gelb
    3x1,5: braun, blau, grün/gelb
    Kunststoffkaschierte Folie
    Außenmantel: PVC, grün (RAL 6017)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Leiterwiderstand

  • (Schleife): max. 73,2 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt:
    5 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1000 V

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -30°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.