UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION Fieldbus Leitung für den Einsatz in der Prozessautomation - UL-zertifiziert

Wird in eigensicheren Bereichen eingesetzt, speziell in der Prozeß-Automation. Mit UL/CSA-Zertifizierung. Temperaturbereich von -40 °C bis +105°C

Öl & Gas Außenbereich geeignet Mechanische Beständigkeit Temperaturbeständig UV-resistent

UL Fieldbus Foundation

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und Außendurchmesser Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - Armiert
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182

Nutzen

  • Leitungen erfüllen Anforderungen der ISA/SP50 und der FOUNDATION™ Fieldbus für die Leitung Typ A

Anwendungsgebiete

  • FOUNDATION™ Fieldbus wird in eigensicheren Bereichen eingesetzt, speziell in der Prozessautomation
  • Feste Verlegung

Produkteigenschaften

  • UV-beständig
  • Erweiterter Temperaturbereich

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Mit UL/CSA-Zertifizierung (CMG/PLTC)

Aufbau

  • 2-adrig, nicht armiert, mit Device Ground
  • 3-adrig, nicht armiert, mit Device Ground
  • 3-adrig, armiert (längsgeschweißter, spiralförmiger Kupferwellmantel) mit Device Ground
  • Außenmantel: PVC, gelb
    Armierte Version: PVC, gelb und blau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • 300 V

Leiterwiderstand

  • ≤ 24 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • 1500 V

Wellenwiderstand

  • 100 ± 20 Ohm bei 31.25 kHz

Temperaturbereich

  • -40 od. -25°C bis +105°C siehe Datenblatt

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Foundation™ ist ein Warenzeichen der Fieldbus Foundation
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.