UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

INTERBUS Leitungen für feste Verlegung - Außen-/ Erdverlegbar

Leitung ist Außen- und Erdverlegbar + UV-beständig, Adercode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -30°C bis +80°C

UV-resistent Solarenergie Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung Außenbereich geeignet Kältebeständig

INTERBUS

Artikelnummer Kabelart Artikelbezeichnung Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207
Fernbuskabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217
Installationsfernbuskabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • INTERBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Leiterwiderstand

  • (Schleife): max. 186 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 8 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff

Wellenwiderstand

  • 100 Ohm

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +70°C

Nutzen

  • Zertifiziert durch INTERBUS CLUB

Anwendungsgebiete

  • Außen- und Erdverlegbar

Produkteigenschaften

  • IBS-Leitung - außen-/erdverlegbar + UV-beständig (Fernbuskabel + Installationsfernbuskabel)
  • Bei aufgeführten Bitraten ergeben sich die folgenden Leitungslängen (maximal) eines Bussegments:
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Nach DIN EN 61158

Aufbau

  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv
    Litzenleiter blank
    Aderisolation: PE
    Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
    Außenmantel: PVC, schwarz (RAL 9005)
  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv COMBI
    Litzenleiter blank
    Aderisolation: PE
    3x2x0,22:
    weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
    3x1,0:
    rot, blau, grün/gelb
    Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
    Innenmantel: PVC, violett RAL (4001),
    Außendurchmesser: 7,9 mm
    Außenmantel: PVC, schwarz (RAL 9005)
    Außendurchmesser: 9,4 mm