UNITRONIC® BUS IBS

INTERBUS Leitungen für verschiedene Anwendungen

Fernbuskabel + Installationsfernbuskabel, PUR-Außenmantel, halogenfrei, Flammwidrig IEC 60332-1-2, Adercode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -30°C bis +80°C

Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp Maschinen- und Anlagenbau

UL INTERBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Feste Verlegung
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Feste Verlegung - außen & erdverlegbar
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Für feste Verlegung - UL CMX Zertifizierung
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Für hochflexible Anwendung
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Hochflexible Anwendung - mit UL (CMX) Zertifizierung
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Nutzen

  • Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar

Anwendungsgebiete

  • Fernbus-/ Installationsbuskabel

Produkteigenschaften

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    feste Verlegung
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    mit Energieversorgung
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    mit UL Zertifizierung
  • UNITRONIC®
    BUS Yv
    Außen-und erdverlegbar
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    mit Energieversorgung
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    hoch flexible Anwendung
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    mit Energieversorgung
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    mit UL Zertifizierung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Weitere Details: siehe Datenblatt
  • Nach DIN EN 61158

Aufbau

  • siehe Datenblatt

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Leiterwiderstand

  • siehe Datenblatt

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 8 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff

Wellenwiderstand

  • 100 Ohm

Temperaturbereich

  • UNITRONIC®
    BUS IBS
    Fest verlegt: -30°C bis +80°C
    Bewegt: -5°C bis +70°C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    Fest verlegt: -40°C bis +80°C
    Bewegt: -30°C bis +70°C
  • UNITRONIC®
    BUS IBS Yv
    Fest verlegt: -40°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • INTERBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.