UNITRONIC® BUS IBS FD P

INTERBUS Leitungen für hochflexible Anwendungen

Einsatz in Energieführungsketten, für trockene und feuchte Räume und raue Industrieumgebung, Adercode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C

IBS - INTERBUS

Power Chain Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

INTERBUS

Artikelnummer Kabelart Artikelbezeichnung Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Hochflexible Anwendung
2170216
Fernbuskabel (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
Installationsfernbuskabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Hochflexible Anwendung - mit UL/CSA (CMX) Zertifizierung
2170818
Installationsfernbuskabel (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Nutzen

  • Zertifiziert durch INTERBUS CLUB

Anwendungsgebiete

  • Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet
  • Trockene und feuchte Räume
  • Raue Industrieumgebung

Produkteigenschaften

  • Halogenfrei
  • Fernbuskabel + Installationsfernbuskabel
  • 500 kBit/s = max. 400 m (Fernbuskabel)
  • max. 50 m (Installationsfernbuskabel)
  • PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Nach DIN EN 61158
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Aufbau

  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    Kupferlitze blank, feinstdrähtig
    Aderfarbcode nach DIN 47100
    Kupferabschirmgeflecht
    Außenmantel: PUR violett (RAL 4001)
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P COMBI
    Litzenleiter blank
    Aderisolation: PE
    3x2x0,25:
    weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
    3x1,0:
    rot, blau, grün/gelb
    Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
    Außenmantel: PUR, violett (RAL 4001)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Leiterwiderstand

  • (Schleife): max. 159,8 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff

Wellenwiderstand

  • 100 Ohm

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
  • Bewegt: -30°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • INTERBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.