UNITRONIC® BUS IS

ISOBUS Leitungen für den Einsatz an landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Datenübertragung an landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Öl, Benzin und Diesel und UV-Beständig. Nach ISO 11783-2:2012. Temperaturbereich von -40°C bis +85°C

Lapp Kabel ist Mitglied der AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation

Außenbereich geeignet Halogenfrei Kältebeständig Mechanische Beständigkeit Ölresistent UV-resistent

Artikelnummer Artikelbezeichnung Aderzahl/Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4

Nutzen

  • Leitung nach ISOBUS Standard (ISO 11783-2) für den Einsatz an landwirtschaftlichen Fahrzeugen
  • HYBRID: Leitung für Datenübertragung und Spannungsversorgung

Anwendungsgebiete

  • Für Außenanwendungen
  • Verbindungsleitung zwischen Traktor und gezogener Maschine

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig gemäß der Norm IEC 60332-1
  • UV-Beständig
  • Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel
  • PUR (Polyurethan) Variante mit erhöhter Robustheit

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • ​ISO 11783-2:2012

Aufbau

  • Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
  • 4x 0,5 mm² (rot, gelb, schwarz, grün)
    2x 2,5 mm² (rot, schwarz)
    2x 6 mm² (rot, schwarz)
  • Außenmantel: PUR und PVC, schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • 60 V

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 10 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • 0,5 mm - 2,5 mm² Ader / Ader = 1,5 kV;
    6 - 10 mm² Ader / Ader = 2,5 kV

Wellenwiderstand

  • Wellenwiderstand 75 Ohm

Temperaturbereich

  • PUR: -40°C bis +85°C
  • PVC : -30°C bis +85°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.