10390400
Modulares System; Schraubanschluss; Anzahl der Kontakte: 2; Kontakte inklusive; Benötigte Slots: 1; 30 V AC rms / DC nach IEC; 1 A nach IEC
EPIC® MCS 2 PDP T PROFIBUS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
153,81 €
(3.076,26 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Unterbrechungsfreier Feldbusbetrieb beim Ziehen des Steckverbinders
- Übertragungsrate bis 12 Mbit/s
- Einfache Konfektionierung mit Schraubanschluss
- Schirmverbindung über Zugentlastungsschelle
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Steuerungstechnik