UNITRONIC® BUS PB ROBUST

PROFIBUS Leitung - beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien

Busleitung für PROFIBUS-DP, -FMS und FIP. Beständig gegen Wasser, Chemikalien, Tenside, Seifen..., UV-beständig, flammwidrig. Temp.-Bereich von -40°C bis +80°C

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit

UV-resistent Gute chemische Beständigkeit Maschinen- und Anlagenbau Lebensmittel- & Getränketechnologie Automatisierung

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
für feste Verlegung
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG. FIP ist ein eingetragenes Warenzeichen der World FIP
  • Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 75 mm

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff
  • Ader/Schirm: 1500 V

Wellenwiderstand

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperaturbereich

  • -40°C bis +80°C

Nutzen

  • Robuste PROFIBUS-Leitung für den Einsatz unter problematischen Umgebungsbedingungen

Anwendungsgebiete

  • Einsatz für PROFIBUS-DP bzw. FIP in rauer industrieller Umgebung
  • Feste Verlegung

Produkteigenschaften

  • Deutlich erweiterter Einsatz- und Verwendungsbereich, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit für den Einsatz in industrieller Umgebung.
  • Hohe Beständigkeit gegen Tenside, Seifen etc.
  • UV-Beständig
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Bei den aufgeführten Bitraten ergeben sich nach PNO-Spezifikationen die folgenden maximalen Leitungslängen eines Bussegments:
    (Kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Aufbau

  • Kupfer-Leiter, blank, massiv
  • Aderisolation: O2Y(S) Zell-PE
  • Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
  • Außenmantel: Spezial-TPE,
    violett (RAL 4001)
  • Konventioneller Leitungsaufbau