Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS CAN TRAY Busleitung
UKCA markedCANopenCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 2X2X0.34; ; 7.5 mm; cUL listed

2170857

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

346,66 €

(346,66 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • PLTC-ER Zulassung für freie, offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und Industriemaschine/Anlage gemäß NEC Artikel 725.154 (D)
  • Kein zusätzlicher Verlegeschutz der Leitung notwendig

Anwendung

  • Feste Verlegung