UNITRONIC® BUS PB YY

PROFIBUS Leitung mit doppeltem PVC Außenmantel für Außen-/Erdverlegung - Fast Connect Kabelaufbau

Busleitung für PROFIBUS-DP, -FMS und FIP. Robust, UV- und witterungsbeständig. Doppelter PVC Außenmantel. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C

UV-resistent Mechanische Beständigkeit Solarenergie Öl & Gas Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung Außenbereich geeignet

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Außen- und Erdverlegbar
2170236
UNITRONIC® BUS PB YY 1 x 2 x 0.64 9,5 30,1 87

Nutzen

  • Robust, UV- und witterungsbeständig
  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden

Anwendungsgebiete

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).

Produkteigenschaften

  • Doppelter PVC-Außenmantel

Aufbau

  • Kupfer-Leiter, blank, massiv
  • Aderisolation: PE
  • Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
  • Innenmantel: PVC, violett RAL (4001),
    Außendurchmesser: 7,5 mm
  • Außenmantel: PVC, schwarz RAL (9005),
    Außendurchmesser: 9,5mm

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: einmalig 75 mm
  • Fest verlegt: 10 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff
  • Ader/Schirm: 1500 V

Wellenwiderstand

  • 150 ± 15 Ohm

Temperaturbereich

  • Bewegt: -5°C bis +50°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG. FIP ist ein eingetragenes Warenzeichen der World FIP
  • Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.