UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

Erhöht flammwidrige, hochflexible PROFIBUS Leitung - mit Fast Connect Kabelaufbau, UL/CSA zertifiziert

Busleitungen kann für PROFIBUS-DP, -FMS als auch FIP eingesetzt werden. UL/CSA-zert., halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig. Temp.-Bereich von -40°C bis +80°C

Power Chain Ölresistent Halogenfrei Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung Flammwidrig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
2170854
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • nom. 28 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 10 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff

Wellenwiderstand

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperaturbereich

  • Bewegt: -30°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Nutzen

  • Fast Connect (FC)-System
  • Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften wie Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden

Anwendungsgebiete

  • Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet
  • Diese Leitung ist besonders für den Einsatz in sensiblen Bereichen, wo Brandfortleitung vermieden werden muss und die Entwicklung toxischer Gase im Brandfall zu Personen- oder Sachschäden führen würde.

Produkteigenschaften

  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • Erhöht flammwidrig nach IEC 60332-3 bzw. FT4
  • Bei den aufgeführten Bitraten ergeben sich nach PNO-Spezifikationen die folgenden maximalen Leitungslängen eines Bussegments:
    (Kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG)

Aufbau

  • Kupfer-Litze blank
  • Aderisolation: Foam Skin (O2YS)
  • Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie
  • Fast Connect Innenmantel : PVC, natur
  • Außenmantel: PUR, violett (RAL 4001)