Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB FD P A Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised US, cUR recognised USCSA certifiedcUL listed US, UL listed US
torsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB FD P A

Busleitung; PROFIBUS DP; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 150; PUR; violett; cUL listed

UNITRONIC® BUS PB FD P A 1X2X0,64

2170822

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

451,04 €

(451,04 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird

Anwendung

  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).
  • Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind