Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
flame-retardanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Busleitung; PROFIBUS DP; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 150; PUR; violett

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

2170227

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

553,79 €

(1.107,58 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)

Anwendung

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).