Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB FD P FC Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB FD P FC

Busleitung; PROFIBUS DP; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 150; PUR; violett; cUL listed

UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64

2170322

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

555,26 €

(555,26 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • Fast Connect (FC) Kabelaufbau

Anwendung

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).
  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)