2170222
Busleitung; PROFIBUS DP; Schleppkette; Nennwellenwiderstand: 150; PUR; violett
UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
205,64 €
(411,29 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
- Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
- Durch zweifache Schirmung Verlegung in elektromagnetisch belasteten Bereichen geeignet
Anwendung
- Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
- PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind