UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

Hochflexible PROFIBUS HYBRID Leitung, UL-zertifiziert

Busleitung für PROFIBUS-DP, -FMS und FIP. HYBRID: Daten und Energieversorgung. Flammwidrig, ölbeständig und UV-beständig. Temp.-Bereich von -40°C bis +80°C

UV-resistent Power Chain Ölresistent Flammwidrig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Hochflexible Anwendung
2170875
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11,3 89 155

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG. FIP ist ein eingetragenes Warenzeichen der World FIP
  • Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • 600 V (nicht für Starkstromzwecke)

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt:
    5 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 2000 V
  • Ader/Schirm: 2000 V

Wellenwiderstand

  • 150 ± 15 Ohm

Temperaturbereich

  • -5°C bis +80°C

Nutzen

  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • CL3 für Verlegung auf Pritschen

Anwendungsgebiete

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).

Produkteigenschaften

  • HYBRID: Leitung für Datenübertragung und Spannungsversorgung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Mit UL/CSA-Zertifizierungen (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Flammwidrig nach CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Ölbeständig nach UL OIL RES I

Aufbau

  • Feindrähtige, blanke Kupferlitze
  • 1x2x0,64: rot, grün
    Aderisolation: Foam Skin PE
    4x1,5: schwarz mit weißen Ziffern 1-4
    Aderisolation: PVC
  • Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
  • Außenmantel: PVC, violett (RAL 4001)