UNITRONIC® BUS PB FESTOON

PROFIBUS Leitung für die Anwendung in Kabelwagensystemen

Busleitung für PROFIBUS-DP, -FMS und FIP. Mit UL/CSA-Zertifizierungen (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), Flammwidrig nach CSA FT4 UL, Ölbeständig nach UL OIL RES I

Ölresistent Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung Flammwidrig

UL PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Aderzahl und mm² je Leiter Abmessung mit mm2 je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
Hochflexible Anwendung
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG. FIP ist ein eingetragenes Warenzeichen der World FIP
  • Lapp Kabel ist Mitglied der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • 600 V (nicht für Starkstromzwecke)

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: einmalig 30 mm
  • Bewegt: 70 mm

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 2000 V

Wellenwiderstand

  • 150 ± 15 Ohm

Temperaturbereich

  • Bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • CL3 für Verlegung auf Pritschen

Anwendungsgebiete

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).

Produkteigenschaften

  • FESTOON: für Kabelwagen (Girlandenaufhängung)
  • Bei den aufgeführten Bitraten ergeben sich nach PNO-Spezifikationen die folgenden maximalen Leitungslängen eines Bussegments:
    (Kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Mit UL/CSA-Zertifizierungen (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Flammwidrig nach CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Ölbeständig nach UL OIL RES I

Aufbau

  • Außenmantel: Spezial PVC-Compound