2170332
Busleitung; PROFIBUS DP; Torsion; Nennwellenwiderstand: 150; PUR; violett; cUL listed
UNITRONIC® BUS PB TORSION 1X2X0,8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
752,93 €
(752,93 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
- Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
Anwendung
- PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).