EPIC® DATA PB CCR

Kabelrundverbinder, geschirmt für bspw. Sensor-Aktor / PROFIBUS / CAN Leitungen

Feldkonfektionierbares Verbindungsstück für Feldbussysteme, geschirmt

Wasserdicht Störsignale Maschinen- und Anlagenbau Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
Kabelrundverbinder
21700641
AB-C5-CCR-SH

Nutzen

  • Zeitsparende Konfektionierung mit Schneidklemmanschluss
  • Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Schirmung

Anwendungsgebiete

  • Verlängerung von bestehenden Leitungssystemen
  • Zum Ausbessern bei Leitungsschäden

Produkteigenschaften

  • 5-poliger Kabelrundverbinder
  • Geschirmte Ausführung

Material

  • Kontakt: CuZn
    Kontaktoberfläche: Ni/Au
    Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt
    Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

Schutzart

  • IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • -40°C bis +85°C

Bemessungsstrom in A

  • 4 A

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.