EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUS Steckverbinder Fast Connect

PROFIBUS Sub-D Steckverbinder, Fast Connect Anschluss, Busabschluss integriert, opt. LED Diagnose/Programmierschnittstelle, Bauform 35°/90°/180°

  • Neue innovative Schneidklemmen geeignet für massive und flexible Leiter (90° und 180° Varianten)
  • Versionen mit 2. Sub-D Schnittstelle
  • Optional mit LED Diagnose

Platzbedarf Niedriges Gewicht Montagezeit Automatisierung

cRUus PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG PL_ANZEIGESTATUS Basiseinheit Preis (Basispreis)
35° Kabelabgang für Massivleiter
21700511 ED-PB-35-FC nein nein
21700513
ED-PB-35-PG-FC ja nein
35° Kabelabgang für Litzen 7-/19-drähtig
21700514 ED-PB-35-FC-FLEX nein nein
21700515 ED-PB-35-PG-FC-FLEX ja nein
90° Kabelabgang für Massiv/ 7-/ 19-drähtige Litzenleiter
21700502
ED-PB-90-FC nein nein
21700501
ED-PB-90-PG-FC ja nein
21700547
ED-PB-90-LED-FC nein ja
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC ja ja
180° Kabelabgang (AX) für Massiv /7-/19-drähtige Litzenleiter
21700544
ED-PB-AX-FC nein nein

Nutzen

  • Schnelle Installation durch Fast Connect ('FC') Technologie
  • Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
  • Keine verlierbaren Teile
  • Visuelle Bus-Anschlusskontrolle
  • Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden

Produkteigenschaften

  • Vollständig kompatibel zum Marktstandard
  • Max. Übertragungsrate 12 Mbit/s möglich
  • Stromaufnahme max. 12,5 mA
    (mit LED 35 mA)
  • Versorgungsspannung 4,75 bis 5,25 V DC
    (vom Endgerät speisend)
  • Abschlusswiderstand "ON" - die abgehende BUS-Leitung ist abgetrennt

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Aufbau

  • D-Sub Stecker, 9-polig,
    Befestigungsschrauben 4-40 UNC
  • Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse
  • Max. Kabelaußendurchmesser: 8 mm
  • Versionen mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose ('PG')
  • LED Version Statusanzeige:
    Busbetrieb - (grün)
    Teilnehmer sendet - (blau)
    Abschlusswiderstand gesetzt - (orange)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub-Steckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Sub-Steckverbinder

Abmessungen

  • 68 mm x 60 mm x 17 mm - 35°
    72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxBxH)

Anschlussart

  • Fast Connect

Schutzart

  • IP 20

Abschlusswiderstand

  • 150 Ω

Schnittstellen

  • Sub-D Buchse, 9-polig
    PROFIBUS FC-Standardkabel, Ø 0,64 mm

Zulässige Umgebungsbedingungen

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +85°C
  • *Die maximale Umgebungstemperatur für UL beträgt 60 °C.

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.