EPIC® DATA PB Sub-D FO

PROFIBUS Steckverbinder Optical Link Modul

D-Sub Daten-Steckverbinder (9-pol.) für PROFIBUS DP nach IEC 61158, IEC 61784, mit optischem Interface und Repeaterfunktionalität, LWL Interface (POF und PCF)

Vollwertiger PROFIBUS-Repeater mit integrierter LWL-Schnittstelle

Platzbedarf Niedriges Gewicht Montagezeit Automatisierung

CE PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG PL_ANZEIGESTATUS Basiseinheit Preis (Basispreis)
90° Kabelabgang
Für HFBR Steckverbinder
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 ja ja
Für SMA Steckverbinder
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 ja ja
Für BFOC(ST) Steckverbinder
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 ja ja

  • Passende POF-Steckverbinder (LWL) sind im Lieferumfang enthalten
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Hinweis: Für einen optischen Link sind 2 Module erforderlich.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub-Steckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Sub-Steckverbinder

Abmessungen

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (LxBxH)

Schutzart

  • IP 20

Schnittstellen

  • Sub-D Buchse, 9-polig
    LWL-Leitung: POF / PCF, 650 nm

Zulässige Umgebungsbedingungen

  • Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Nutzen

  • Einfache Überbrückung von grösseren Entfernungen (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Kostenersparnis durch schnelle
    Installation (Plug & Play)
  • Galvanische Entkopplung bei problematischen Potentialunterschieden im PROFIBUS Netzwerk
  • Universeller Einsatz in EMV-kritischer Umgebung
  • Integrierte Repeaterfunktionalität: Regeneriert das Datensignal (Flankensteilheit, Pegel und Tastverhältnis)

Produkteigenschaften

  • Überbrückbare ​Reichweite:
    POF Faser: 65 m
    PCF Faser: 250 m
  • Diagnose LEDs (blau, grün, rot, gelb)
  • Schaltbarer Busabschluss ist integriert
  • Stromaufnahme typ. 100 mA
  • Versorgungsspannung + 5,0 V DC
    (vom Endgerät speisend)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • IEC 61158, IEC 61784

Aufbau

  • D-Sub Stecker, 9-polig,
    Befestigungsschrauben 4-40 UNC
  • Verbesserte EMV durch metallisiertes Gehäuse
  • Versionen mit zusätzlicher Sub-D Schnittstelle für Programmierung/Diagnose ('PG')
  • Externe 24 V Versorgung nicht notwendig
  • Anschluss für LWL-Kabel (POF oder PCF)