21700561
Datensteckverbinder; PROFIBUS DP; Sub-D Stecker / Buchse; gewinkelt (35 °); Schraubanschluss; mit Abschlusswiderstand; Diagnose Schnittstelle
ED-PB-35-PG-M12-PRO
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
80,31 €
(8.030,73 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Keine verlierbaren Teile
- Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden
- Kostenersparnis durch schnelle Installation (Plug & Play)
- Hoher Funktions- und Ausfallschutz in rauer Umgebung
- Optimaler EMV-Schutz