Busleitung; PROFIBUS PA; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; PVC; blau
2170234
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
298,35 €
(298,35 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig
Anwendung
- Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich.
- Feste Verlegung