2170295
Busleitung; SafetyBus; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; gelb
UNITRONIC® BUS SAFETY 3x0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
406,93 €
(406,93 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten
Anwendung
- UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung
- Für Systeme wie z.B.SafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems