UNITRONIC® BUS LD FD P

Hochflexible Busleitung mit PUR-Außenmantel, für den Einsatz in verschiedenen Bussystemen

Für Bussysteme wie z.B. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flammwidrig, UL Zulassungen, Farbcode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -40°C bis +80°C

LD ist eine LAPP Bezeichnung
für Long Distance

Power Chain Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

UL Fire

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Für hochflexible Anwendung
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P 1 x 2 x 0,25 6 18 39
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P 2 x 2 x 0,25 7,9 33 65
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P 3 x 2 x 0,25 8 39 77
Für hochflexible Anwendung - mit UL/CSA CMX Zertifizierung
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A 1 x 2 x 0,25 6,2 18 39
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A 2 x 2 x 0,25 8,3 33 65
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A 3 x 2 x 0,25 8,4 39 77

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Modubus ist eingetragen bei der Modbus-IDA Organisation. SUCOnet P ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moeller-Firmengruppe. Modulink P ist ein eingetragenes Warenzeichen der Weidmüller GmbH & Co. VariNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Pepperl+Fuchs GmbH
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebskapazität

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Betriebsspitzenspannung

  • (nicht für Starkstromzwecke)
    500 V

Leiterwiderstand

  • (Schleife): max. 159,8 Ohm/km

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 6 x Außendurchmesser
    Einmalige Biegung: 3 x Leitungsdurchmesser
  • Bewegt: 15 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff

Wellenwiderstand

  • 100 - 120 Ohm

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
  • Bewegt: -30°C bis +70°C

Nutzen

  • Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
  • PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
  • Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar

Anwendungsgebiete

  • Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
  • Busleitungen für Bussysteme wie z. B. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)

Produkteigenschaften

  • Bei aufgeführten Bitraten ergeben sich die folgenden Leitungslängen (maximal) eines Bussegments:
  • 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
  • 187,5 kBit/s = max. 1000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • UV-beständig (Farbveränderung mit der Zeit möglich)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UNITRONIC® BUS LD FD P A:
    UL Version mit Zertifizierung;
    UL/CSA Typ CMX nach UL 444
    und CSA C22.2 No.214-02
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Aufbau

  • Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer
  • Farbcode DIN 47100
  • Aderisolation: PE
  • Gesamtschirmung aus verzinnten Kupferdrähten
  • Außenmantel: PUR, violett (RAL 4001)