Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® LiYCY-CY Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® LiYCY-CY

Datenleitung Niederfrequenz; 2X0.25; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25

0032302

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

389,23 €

(389,23 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse
  • Einzeln abgeschirmte Adern minimieren das Übersprechen bei parallel geführten Leitungen

Anwendung

  • Trockene und feuchte Räume
  • Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz