UNITRONIC® PUR CP

Geschirmte Datenleitung mit PUR-Außenmantel für raue Einsatzbedingungen

UNITRONIC® PUR CP - geschirmte PUR-Datenleitung für öl- und abriebfesten Einsatz im Gerätebau und der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Mechanische Beständigkeit Ölresistent Störsignale UV-resistent

CE Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.25 4,7 21 40
0032802
4 x 0.25 5 24 44
0032803
5 x 0.25 5,6 29 55
0032804
7 x 0.25 6 37 68
0032805
10 x 0.25 7,5 46 85
0032806
12 x 0.25 7,7 59 91
0032812
4 x 0.34 5,7 28 49
0032813
5 x 0.34 6,2 30 60
0032821
3 x 0.5 5,9 38 70
0032822
4 x 0.5 6,3 43 80
0032824
7 x 0.5 7,6 65 115
0032830
2 x 0.75 6 38 67
0032836
12 x 0.75 10,8 154 225

Nutzen

  • Datenleitung mit PUR-Mantel für erhöht mechanische Anforderungen,
    verschleiß-, knick- und reißfest
  • Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
  • Gesamtschirm minimiert elektrische
    Störeinflüsse

Anwendungsgebiete

  • Weiterentwicklung des UNITRONIC® Programms für rauere Umgebungsbedingungen, wo robuste und abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen benötigt werden.

Produkteigenschaften

  • Adhäsionsarme Oberfläche
  • PUR-Außenmantel beständig gegen eine Vielzahl von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten
  • Besondere Kerb- und Schnittfestigkeit
  • Gute UV-Beständigkeit
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812

Aufbau

  • Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus PVC
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus PUR
    Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • A/A: ca. 120 nF/km
    A/S: ca. 160 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feindrähtig
    0,34 mm²: 7-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.