UNITRONIC® ST

Statisch geschirmte Datenleitung in Anlehnung an UL AWM 2092

UNITRONIC® ST - PVC-Datenleitung mit PE-isolierten Adern und einem statischen Schirm, in Anlehnung an AWM 2092 für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Störsignale

Fire

Artikelnummer Leiteranzahl und AWG-Größe Leiterquerschnitt in mm² Ader-Isolation Werkstoff Mantel Werkstoff Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,2 17,2
0033001
3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,3 23

Nutzen

  • Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern

Anwendungsgebiete

  • Eignen sich hervorragend für die Übertragung kleinster Meß-und Steuersignale bei geringstem Raumbedarf
  • Interne Verdrahtung von elektronischen Geräten
  • Zur festen und bedingt flexiblen Verlegung
  • Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen

Produkteigenschaften

  • Schutz vor Störeinflüssen bei mittleren und hohen Frequenzen durch Aluminium-kaschierte Kunststoff-Folie, Kombination von Flexibilität und guter Abschirmung (normale Anforderungen)
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an UL AWM Style 2092 / 2093

Aufbau

  • 7-drähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten
  • Aderisolation aus Polyethylen (PE)
  • Kunststoffkaschierte Alufolie mit verzinntem Kupfer-Beidraht
  • Außenmantel aus PVC, Außenmantelfarbe ähnlich Silbergrau/ RAL 7001

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • 2-adrig: schwarz, transparent
    3-adrig: schwarz, rot, transparent

Betriebskapazität

  • A/A ca. 90 nF/km
  • A/S ca. 160 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Wellenwiderstand

  • ca. 95 Ohm

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.