Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® LiYY A Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardant

UNITRONIC® LiYY A

Datenleitung Niederfrequenz; 3X26 AWG; Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung; PVC; UL recognized; flexibel

UNITRONIC® LiYY A 3X26AWG/7

0022403

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

74,65 €

(49,11 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.