UNITRONIC® LiHCH (TP)

Paarverseilte, geschirmte halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH (TP) - halogenfreie Datenleitung, geschirmt und paarverseilt, für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

(TP) = twisted pair - paarverseilt

Störsignale Halogenfrei

Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5,5 18,5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6,4 26,6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8,4 53,7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9,1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10,4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12,7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6,5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7,3 39,6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7,8 44,9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8,7 69,5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10,5 76,9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11,5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12,7 146,5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8,1 48,1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8,9 73,7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9,6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11,3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13,3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15,1 198,3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16,7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14,9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9,2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10,6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11,5 121 212

Nutzen

  • Halogenfrei: Im Brandfall Schutz von Leben und Sachwerten durch geringe Rauchdichte und geringe Entwicklung von korrosiven Gasen
  • Geringe Betriebskapazität durch Polyolefin-basierte Isoliermischung
  • Gesamtschirm minimiert elektrische
    Störeinflüsse
  • Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)

Anwendungsgebiete

  • Geeignet für Bereiche mit hoher Personen-dichte sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen
  • Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Industrieanlagen
  • Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
  • Einsatz für Rechenanlagen, in der MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - überall dort, wo abgeschirmte, halogenfreie Leitungen mit kleinen Querschnitten benötigt werden.

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Halogenfrei mit niedriger Rauchgasentwicklung (LSZH)
  • Halogenfrei nach IEC 60754-1, Geringe Korrosivität/ Azidität der Brandgase nach IEC 60754-2, Geringe Toxizität der Brandgase nach EN 50305
  • Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812

Aufbau

  • Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
  • Paarverseilter (TP)-Aufbau
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • A/A ca. 80 nF/km
  • A/S ca. 120 nF/km

Kopplung

  • bei 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Feindrähtige Kupferlitze

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Prüfspannung

  • 1200 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -30°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.