UNITRONIC® LiHCH

Geschirmte halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH - geschirmte, halogenfreie Datenleitung für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

  • Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen
  • Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Störsignale Halogenfrei

Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4,1 12 22
0037304
4 x 0.14 4,5 15,9 29
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6,5 30,4 78
0037325
25 x 0.14 8,7 63 149
0037402
2 x 0.25 4,7 15 25
0037403
3 x 0.25 4,9 18 30
0037404
4 x 0.25 5,2 22 35
0037406
6 x 0.25 6,2 30 49
0037407
7 x 0.25 6,2 32 52
0037408
8 x 0.25 7,3 35 58
0037410
10 x 0.25 7,7 42 81
0037425
25 x 0.25 10,9 114 172
0037502
2 x 0.34 5,1 17 30
0037503
3 x 0.34 5,3 21 35
0037504
4 x 0.34 5,9 25 42
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8,5 63 101
0037516
16 x 0.34 9,6 94 160
0037525
25 x 0.34 12,1 144 259
0037602
2 x 0.5 5,8 29 38
0037603
3 x 0.5 6,1 35 47
0037604
4 x 0.5 6,5 45 67
0037605
5 x 0.5 7,2 50 76
0037606
6 x 0.5 7,8 59 84
0037607
7 x 0.5 7,8 68 91
0037608
8 x 0.5 8,9 75 135
0037610
10 x 0.5 9,5 93 160
0037612
12 x 0.5 9,8 99 177
0037618
18 x 0.5 11,7 134 239
0037702
2 x 0.75 6,2 35 45
0037703
3 x 0.75 6,5 46 69
0037704
4 x 0.75 7,2 56 80
0037802
2 x 1.0 6,5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7,5 68 109
0037807
7 x 1.0 8,8 118 171
0037902
2 x 1.5 7,3 58 90
0037903
3 x 1.5 7,7 74 115

Nutzen

  • Halogenfrei: Im Brandfall Schutz von Leben und Sachwerten durch geringe Rauchdichte und geringe Entwicklung von korrosiven Gasen
  • Geringe Betriebskapazität durch Polyolefin-basierte Isoliermischung
  • Gesamtschirm minimiert elektrische
    Störeinflüsse

Anwendungsgebiete

  • Geeignet für Bereiche mit hoher Personen-dichte sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen
  • Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Industrieanlagen
  • Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
  • Einsatz für Rechenanlagen, in der MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - überall dort, wo abgeschirmte, halogenfreie Leitungen mit kleinen Querschnitten benötigt werden.

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Halogenfrei mit niedriger Rauchgasentwicklung (LSZH)
  • Halogenfrei nach IEC 60754-1, Geringe Korrosivität/ Azidität der Brandgase nach IEC 60754-2, Geringe Toxizität der Brandgase nach EN 50305
  • Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812

Aufbau

  • Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • A/A ca. 80 nF/km
  • A/S ca. 120 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feindrähtig
    0,34 mm²: 7-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Prüfspannung

  • 1200 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -30°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • TERMI-POINT® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AMP
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.