UNITRONIC® LiHH

Halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100

UNITRONIC® LiHH - halogenfreie Datenleitung für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

  • Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen
  • Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Halogenfrei

Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67

Nutzen

  • Halogenfrei: Im Brandfall Schutz von Leben und Sachwerten durch geringe Rauchdichte und geringe Entwicklung von korrosiven Gasen
  • Geringe Betriebskapazität durch Polyolefin-basierte Isoliermischung
  • Trotz hoher Aderzahlen geringe Außendurchmesser

Anwendungsgebiete

  • Geeignet für Bereiche mit hoher Personen-dichte sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen
  • Zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und Industrieanlagen
  • Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
  • Litzenleiter (7-drähtig) ist anwendbar für Maxi TERMI-POINT® Verdrahtung (hier nur 0,34mm²)
  • Trockene und feuchte Räume

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Halogenfrei mit niedriger Rauchgasentwicklung (LSZH)
  • Halogenfrei nach IEC 60754-1, Geringe Korrosivität/ Azidität der Brandgase nach IEC 60754-2, Geringe Toxizität der Brandgase nach EN 50305
  • Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812

Aufbau

  • Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
  • Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • ca. 80 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feindrähtig
    0,34 mm²: 7-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Prüfspannung

  • 1200 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -30°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • TERMI-POINT® ist ein eingetragenes Warenzeichen von AMP
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.